Blocco distributore PTFIX 12X2,5-NS35A

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
3273154
3273156
3273158
3273166
3273168
3273172
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Color

7.05 €

32 7 giorni Grigio

7.05 €

32 7 giorni Blu

7.05 €

32 7 giorni Rosso

7.47 €

32 7 giorni Bianco

7.05 €

32 7 giorni Nero

7.47 €

32 23 giorni Arancione

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Larghezza morsetto(mm) 31.2 Sezione trasversale connettore (fisso)(mm²) 0.14–2.50 Sezione trasversale connettore (flessibile)(mm²) 0,14 - 2,50
Tensione nominale(V) 500 Corrente nominale(A) 24 N. di file 1
Pin per fila 12 Misura prodotto (altezza)(mm) 28.7 Misura prodotto (lunghezza)(mm) 45.7
Classe di infiammabilità V0 Collegamento (componenti) Molla di richiamo Tipo di connettore (categoria) Morsetto di distribuzione

Supporto tecnico