Blocco distributore PTFIX 18X1,5

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
3002760
3002764
3002767
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Color Materiale di isolamento

8.09 €

40 7 giorni GrigioPA

8.09 €

40 7 giorni Blu-

8.09 €

40 7 giorni Rosso-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero di poli(Polo) 18 AWG 26–16 Larghezza morsetto(mm) 37.8
Sezione trasversale connettore (fisso)(mm²) 0,14 - 1,5 Sezione trasversale connettore (flessibile)(mm²) 0,14 - 1,5 Tensione nominale(V) 450
Corrente nominale(A) 17.5 N. di file 1 Pin per fila 18
Misura prodotto (altezza)(mm) 17.6 Misura prodotto (lunghezza)(mm) 21 Misura prodotto (larghezza)(mm) 37.8
Lunghezza di spelatura(mm) 8–10 Classe di infiammabilità V0 Collegamento (componenti) Molla di richiamo
Tipo di connettore (categoria) Morsetto di distribuzione Merci industriali

Supporto tecnico