Blocco distributore PTFIX 6 / 12X2,5-NS35A

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
3273220
3273222
3273224
3273228
3273230
3273232
3273234
3273244
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Numero di poli
(Polo)
Color AWG Larghezza morsetto
(mm)
Sezione trasversale connettore (fisso)
(mm²)
Sezione trasversale connettore (flessibile)
(mm²)
Pin per fila Misura prodotto (larghezza)
(mm)
Lunghezza di spelatura
(mm)
Materiale di isolamento Merci industriali

8.00 €

24 7 giorni -Grigio-40.60.14–2.500,14 - 2,5013----

8.00 €

24 7 giorni 13Blu26–1240.60,14 - 40.14–2.51340.610–12PA

8.00 €

24 7 giorni -Rosso-40.60.14–2.500,14 - 2,5013----

8.00 €

24 7 giorni -Verde-40.60.14–2.500,14 - 2,5013----

8.48 €

24 7 giorni -Marrone-40.60.14–2.500,14 - 2,5013----

8.48 €

24 7 giorni -Bianco-40.60.14–2.500,14 - 2,5013----

8.00 €

24 7 giorni -Nero-40.60.14–2.500,14 - 2,5013----

10.96 €

24 7 giorni 19Blu26–12560,14 - 40.14–2.519568–10-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tensione nominale(V) 500 Corrente nominale(A) 24 N. di file 1
Misura prodotto (altezza)(mm) 28.7 Misura prodotto (lunghezza)(mm) 45.7 Classe di infiammabilità V0
Collegamento (componenti) Molla di richiamo Tipo di connettore (categoria) Morsetto di distribuzione

Supporto tecnico