Blocco distributore PTFIX 6 / 6X2,5

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
3273330
3273332
3273334
3273336
3273338
3273340
3273342
3273344
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Color

3.91 €

50 7 giorni Grigio

3.91 €

50 7 giorni Blu

3.91 €

50 7 giorni Rosso

4.14 €

50 7 giorni Giallo

3.91 €

50 7 giorni Verde

4.14 €

50 7 giorni Marrone

4.14 €

50 7 giorni Bianco

3.91 €

50 7 giorni Nero

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Larghezza morsetto(mm) 25.2 Sezione trasversale connettore (fisso)(mm²) 0.14–2.50 Sezione trasversale connettore (flessibile)(mm²) 0,14 - 2,50
Tensione nominale(V) 500 Corrente nominale(A) 24 N. di file 1
Pin per fila 7 Misura prodotto (altezza)(mm) 21.2 Misura prodotto (lunghezza)(mm) 28.2
Classe di infiammabilità V0 Collegamento (componenti) Molla di richiamo Tipo di connettore (categoria) Morsetto di distribuzione

Supporto tecnico