Blocco distributore PTFIX 6 / 6X2,5-FE-G

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

3273480

Codice componente
3273480
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

5.35 €

40 23 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Color Grigio Larghezza morsetto(mm) 25.2 Sezione trasversale connettore (fisso)(mm²) 0.14–2.50
Sezione trasversale connettore (flessibile)(mm²) 0,14 - 2,50 Tensione nominale(V) 500 Corrente nominale(A) 24
N. di file 1 Pin per fila 7 Misura prodotto (altezza)(mm) 21.2
Misura prodotto (lunghezza)(mm) 28.2 Classe di infiammabilità V0 Collegamento (componenti) Molla di richiamo
Tipo di connettore (categoria) Morsetto di distribuzione

Si trova sulla pagina di Blocco distributore PTFIX 6 / 6X2,5-FE-G, il codice articolo è il seguente: 3273480.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 3273480.

Supporto tecnico