Blocco distributore PTFIX 6 / 6X2,5-NS15A

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
3274166
3274168
3274170
3274180
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Color

5.04 €

40 7 giorni Grigio

5.04 €

40 7 giorni Blu

5.04 €

40 7 giorni Rosso

5.04 €

40 7 giorni Nero

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Larghezza morsetto(mm) 25.2 Sezione trasversale connettore (fisso)(mm²) 0.14–2.50 Sezione trasversale connettore (flessibile)(mm²) 0,14 - 2,50
Tensione nominale(V) 500 Corrente nominale(A) 24 N. di file 1
Pin per fila 7 Misura prodotto (altezza)(mm) 30 Misura prodotto (lunghezza)(mm) 28.2
Classe di infiammabilità V0 Collegamento (componenti) Molla di richiamo Tipo di connettore (categoria) Morsetto di distribuzione

Supporto tecnico