Blocco distributore PTFIX 6X1,5-NS15A

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
3002910
3002919
3002928
3002955
3002963
3002967
3002970
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Numero di poli
(Polo)
Color AWG Sezione trasversale connettore (fisso)
(mm²)
Sezione trasversale connettore (flessibile)
(mm²)
Misura prodotto (larghezza)
(mm)
Lunghezza di spelatura
(mm)
Merci industriali

3.83 €

60 7 giorni 6Grigio26–160,14 - 1,50,14 - 1,512.58–10

3.83 €

60 7 giorni 6Blu26–160,14 - 1,50,14 - 1,512.58–10

3.83 €

60 7 giorni 6Rosso26–160,14 - 1,50,14 - 1,512.58–10

4.06 €

60 7 giorni -Giallo-0.14–1.500,14 - 1,50---

3.83 €

60 7 giorni -Verde-0.14–1.500,14 - 1,50---

3.83 €

60 7 giorni -Nero-0.14–1.500,14 - 1,50---

4.06 €

60 7 giorni -Marrone-0.14–1.500,14 - 1,50---

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Larghezza morsetto(mm) 12.5 Tensione nominale(V) 500 Corrente nominale(A) 17.5
N. di file 1 Pin per fila 6 Misura prodotto (altezza)(mm) 27.2
Misura prodotto (lunghezza)(mm) 21 Classe di infiammabilità V0 Collegamento (componenti) Molla di richiamo
Tipo di connettore (categoria) Morsetto di distribuzione

Supporto tecnico