Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
3273264 |
3273266 |
3273268 |
3273270 |
3273272 |
3273274 |
3273276 |
3273278 |
3273280 |
3273282 |
3273395 |
3273396 |
3273398 |
3273408 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Color | |
---|---|---|---|---|---|---|
2.96 € | 70 | 7 giorni | Grigio | |||
2.96 € | 70 | 7 giorni | Blu | |||
2.96 € | 70 | 7 giorni | Rosso | |||
3.14 € | 60 | 7 giorni | Giallo | |||
2.96 € | 70 | 7 giorni | Verde | |||
3.14 € | 60 | 7 giorni | Marrone | |||
3.14 € | 60 | 7 giorni | Bianco | |||
2.96 € | 70 | 7 giorni | Nero | |||
3.14 € | 60 | 7 giorni | Viola | |||
3.14 € | 60 | 7 giorni | Arancione | |||
4.09 € | 50 | 7 giorni | Grigio | |||
4.09 € | 50 | 7 giorni | Blu | |||
4.09 € | 50 | 7 giorni | Blu | |||
4.09 € | 50 | 7 giorni | Nero |
Loading...
Larghezza morsetto(mm) | 15.6 | Sezione trasversale connettore (fisso)(mm²) | 0.14–2.50 | Sezione trasversale connettore (flessibile)(mm²) | 0,14 - 2,50 |
---|---|---|---|---|---|
Tensione nominale(V) | 500 | Corrente nominale(A) | 24 | N. di file | 1 |
Pin per fila | 6 | Misura prodotto (altezza)(mm) | 21.2 | Misura prodotto (lunghezza)(mm) | 28.2 |
Classe di infiammabilità | V0 | Collegamento (componenti) | Molla di richiamo | Tipo di connettore (categoria) | Morsetto di distribuzione |
Configura
Proprietà di base
Color
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali