Morsettiera a due livelli PTTBS 2,5-TWIN

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
3210600
3210601
3210602
3210603
3210604
3210606
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Color Sezione trasversale connettore (fisso)
(mm²)
Tensione nominale
(V)
Corrente nominale
(A)
Misura prodotto (altezza)
(mm)
Collegamento (componenti)

3.30 €

100 7 giorni Grigio0.14–2.508002045.8Molla di richiamo

3.30 €

100 7 giorni Blu0.14–2.508002045.8Molla di richiamo

6.75 €

50 7 giorni Verde - giallo0,14 - 4--55Morsetto a molla con blocco a innesto

4.09 €

50 82 giorni Grigio0.14–2.508002045.8Molla di richiamo

3.32 €

100 7 giorni Grigio0.14–2.505001845.8Molla di richiamo

6.81 €

50 7 giorni Verde - giallo0,14 - 4--55Morsetto a molla con blocco a innesto

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Larghezza morsetto(mm) 5.2 Sezione trasversale connettore (flessibile)(mm²) 0,14 - 2,50 N. di file 2
Pin per fila 3 Misura prodotto (lunghezza)(mm) 111.8 Classe di infiammabilità V0
Tipo di connettore (categoria) Morsetto a due porte

Supporto tecnico