Morsettiera a due livelli PTTBS 4

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

3211832

Codice componente
3211832
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

2.39 €

100 7 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Color Grigio Larghezza morsetto(mm) 6.2 Sezione trasversale connettore (fisso)(mm²) 0,20 - 4
Sezione trasversale connettore (flessibile)(mm²) 0.20–4 Tensione nominale(V) 800 Corrente nominale(A) 28
N. di file 2 Pin per fila 2 Misura prodotto (altezza)(mm) 54.5
Misura prodotto (lunghezza)(mm) 96 Classe di infiammabilità V0 Collegamento (componenti) Molla di richiamo
Tipo di connettore (categoria) Morsetto a due porte

Si trova sulla pagina di Morsettiera a due livelli PTTBS 4, il codice articolo è il seguente: 3211832.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 3211832.

Supporto tecnico