Morsettiera a due livelli UTTB 4 HV

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

3000610

Codice componente
3000610
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

3.28 €

100 7 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Color Grigio Larghezza morsetto(mm) 6.2 Sezione trasversale connettore (fisso)(mm²) 0.14–6
Sezione trasversale connettore (flessibile)(mm²) 0,14 - 6 Tensione nominale(V) 1000 Corrente nominale(A) 30
N. di file 2 Pin per fila 2 Misura prodotto (altezza)(mm) 64.4
Misura prodotto (lunghezza)(mm) 75.6 Classe di infiammabilità V0 Collegamento (componenti) Viti
Tipo di connettore (categoria) Morsetto a due porte

Si trova sulla pagina di Morsettiera a due livelli UTTB 4 HV, il codice articolo è il seguente: 3000610.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 3000610.

Supporto tecnico