Morsettiera a due livelli PTTB 1,5

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
3208511
3208524
3208540
3208544
3212439
3212442
3212468
3213852
3213865
3213878
3213933
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Color AWG Misura prodotto (lunghezza)
(mm)
Lunghezza di spelatura
(mm)
Materiale di isolamento

1.42 €

150 70 giorni Grigio26 - 1465.48–10PA

1.42 €

150 30 giorni Blu26 - 1465.48–10PA

3.21 €

100 7 giorni Grigio26 - 1465.48–10PA

1.42 €

150 7 giorni Grigio26 - 1465.48–10PA

1.45 €

150 7 giorni Grigio26 - 1469.38–10PA

1.45 €

150 33 giorni Blu26 - 1469.38–10PA

3.30 €

100 7 giorni Grigio26 - 1469.38–10PA

3.44 €

100 26 giorni Grigio26 - 1493.98 (max)PA

1.40 €

150 7 giorni Grigio26 - 1493.98 (max)PA

1.40 €

150 28 giorni Blu26 - 1493.98 (max)PA

3.30 €

100 33 giorni Blu-69.38 (max)-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero di poli(Polo) 4 Larghezza morsetto(mm) 3.5 Sezione trasversale connettore (fisso)(mm²) 0,14 - 1,5
Sezione trasversale connettore (flessibile)(mm²) 0,14 - 1,5 Tensione nominale(V) 500 Corrente nominale(A) 16
N. di file 2 Misura prodotto (altezza)(mm) 42.6 Misura prodotto (larghezza)(mm) 3.5
Classe di infiammabilità V0 Collegamento (componenti) Collegamento rapido Tipo di connettore (categoria) Morsetto a due porte
Merci industriali

Supporto tecnico