Connettore per dispositivo

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
2716020
2716033
2716046
2716703
2716716
2716729
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Numero di poli
(Polo)
Sezione trasversale del connettore
(mm²)
Sezione trasversale connettore (fisso)
(mm²)
Sezione trasversale connettore (flessibile)
(mm²)
Tensione nominale
(V)
Tensione nominale (dettagli)
(V)
Corrente nominale
(A)
Corrente nominale (dettagli)
(A)
Misura prodotto (lunghezza)
(mm)
Misura prodotto (larghezza)
(mm)
Tipo (varie)

2.75 €

100 7 giorni 244 (max)4 (max)500500323222204 collegamenti

3.95 €

50 7 giorni 344 (max)4 (max)500500323222316 collegamenti

4.99 €

50 7 giorni 444 (max)4 (max)500500323222388 collegamenti

6.97 €

30 7 giorni 266 (max)6 (max)800800575733294 collegamenti

10.43 €

20 7 giorni 366 (max)6 (max)800800575733466 collegamenti

13.87 €

20 7 giorni 466 (max)6 (max)800800575733578 collegamenti

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Color Grigio Collegamento (componenti) Viti Caratteristiche clip per connettore Foro di montaggio
Tipo di connettore (categoria) Connettore per dispositivo Materiale Poliammide Materiale di isolamento PA
Protezione filo

Supporto tecnico