Presa base UMSTBHK

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

1765768

Codice componente
1765768
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

10.78 €

50 7 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero di poli(Polo) 10 Color Verde AWG 24–12
Sezione trasversale del connettore(mm²) 0,2 - 2,5 Distanza tra contatti(mm) 5 Tensione nominale(V) 320
Corrente nominale(A) 12 N. di file 1 Pin per fila 10
Misura prodotto (altezza)(mm) 42.5 Misura prodotto (lunghezza)(mm) 38 Misura prodotto (larghezza)(mm) 52.30
Lunghezza di spelatura(mm) 7.00 (max) Collegamento (componenti) Spina Caratteristiche connettore + piede di montaggio TS35
Tipo di connettore Connettore maschio, attacco Tipo di connettore (categoria) filo-scheda Materiale contatto Con stagnatura
Tipo di connettore maschio (categoria) Contenitore pin - cavo Serie (connettori) UMSTBHK Merci industriali

Si trova sulla pagina di Presa base UMSTBHK, il codice articolo è il seguente: 1765768.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1765768.

Supporto tecnico