Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
1833111
Numero di poli(Polo) | 11 | Color | Verde | Distanza tra contatti(mm) | 3.81 |
---|---|---|---|---|---|
Tensione nominale(V) | 160 | Corrente nominale(A) | 8 | Misura prodotto (lunghezza)(mm) | 20.3 |
Misura prodotto (larghezza)(mm) | 3.81 | Collegamento (componenti) | Viti | Tipo di connettore (categoria) | filo-scheda |
Materiale di isolamento | Termoplastica | Tipo di connettore maschio (categoria) | Alloggiamento presa - PCB | Serie (connettori) | MCVU |
Si trova sulla pagina di Presa base per connettore per circuiti stampati MCVU, il codice articolo è il seguente: 1833111.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1833111.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali