Morsettiera di base UDK【1-5 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
2777030
2777043
2777056
2777069
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Numero di poli
(Polo)
AWG Larghezza morsetto
(mm)
Pin per fila Misura prodotto (lunghezza)
(mm)
Misura prodotto (larghezza)
(mm)

10.60 €

50 7 giorni 224–1214.6214.6014.6

13.71 €

10 7 giorni 324–1220.8320.8020.8

17.31 €

10 7 giorni 424–122742727

125.27 €

5 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 36 giorni 724–1045.6745.6045.6

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Color Grigio Sezione trasversale connettore (fisso)(mm²) 0,2 - 4 Sezione trasversale connettore (flessibile)(mm²) 0,2 - 4
Tensione nominale(V) 400 Corrente nominale(A) 16 Misura prodotto (altezza)(mm) 63.6
Lunghezza di spelatura(mm) 7 (max) Collegamento (componenti) Spina Tipo di connettore (categoria) Continuità
Materiale di isolamento PA Merci industriali

Supporto tecnico