Morsettiera di base URELG【1-10 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
2820136
2820149
2820178
2820262
2820709
2820712
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Numero di poli
(Polo)
Larghezza morsetto
(mm)
Pin per fila Misura prodotto (altezza)
(mm)
Misura prodotto (lunghezza)
(mm)
Misura prodotto (larghezza)
(mm)
Lunghezza di spelatura
(mm)
Collegamento (componenti)

14.71 €

10 7 giorni 320.8342.520.8020.89 (max)Terminale a vite

18.80 €

10 7 giorni 427442.527279 (max)Terminale a vite

283.12 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 10 giorni 745.6742.542.545.69 (max)Terminale a vite

10.20 €

10 7 giorni 214.6242.514.6014.69 (max)Terminale a vite

315.92 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 28 giorni 320.8386.520.8020.87 (max)Spina

47.71 €

10 23 giorni 427486.527277 (max)Spina

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Color Grigio AWG 24–12 Sezione trasversale connettore (fisso)(mm²) 0,2 - 4
Sezione trasversale connettore (flessibile)(mm²) 0,2 - 4 Tensione nominale(V) 400 Corrente nominale(A) 16
Tipo di connettore (categoria) Continuità Materiale di isolamento PA Merci industriali

Supporto tecnico