Morsettiera con collegamento a bullone OTTA

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
0790404
0790433
0790530
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
AWG Larghezza morsetto
(mm)
Sezione trasversale connettore (fisso)
(mm²)
Sezione trasversale connettore (flessibile)
(mm²)
Corrente nominale
(A)
Misura prodotto (altezza)
(mm)
Misura prodotto (lunghezza)
(mm)
Misura prodotto (larghezza)
(mm)

6.13 €

50 7 giorni 22–10110.1–60,1 - 641--11

6.04 €

50 7 giorni 27–10110.1–60,1 - 6415243.511

5.55 €

50 7 giorni 27–1490.1–2.50,1 - 2,52445.543.59

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero di poli(Polo) 2 Color Grigio Tensione nominale(V) 800
N. di file 1 Classe di infiammabilità V0 Collegamento (componenti) Raccordi a bullone
Tipo di connettore (categoria) Morsetto a bullone Materiale di isolamento PA Merci industriali

Supporto tecnico