Morsettiera con collegamento a bullone RBO

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
3058059
3075896
3213136
3213137
3244614
3244615
3244616
3244627
3244629
3244630
3247973
3247974
3247976
3247977
3247978
3247986
3247987
3247989
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Color AWG Larghezza morsetto
(mm)
Sezione trasversale connettore (fisso)
(mm²)
Sezione trasversale connettore (flessibile)
(mm²)
Tensione nominale
(V)
Corrente nominale
(A)
Misura prodotto (altezza)
(mm)
Misura prodotto (lunghezza)
(mm)
Misura prodotto (larghezza)
(mm)

1.50 €

150 7 giorni Grigio27–8130.1–100,1 - 10800574753.313

2.73 €

80 7 giorni Grigio14–2172.50–352,5 - 3580012549.880.817

12.95 €

15 7 giorni Blu-2970 (max)70 (max)100019266--

12.95 €

15 7 giorni Grigio10–2296–706 - 7010001926713629

17.97 €

15 7 giorni Grigio-416–1506 - 150100030977--

17.97 €

15 7 giorni Nero - giallo-416–1506 (min)100030977--

17.97 €

15 7 giorni Blu-416–1506 (min)100030977--

23.64 €

10 7 giorni Grigio-49240 (max)240 (max)100041583.3--

23.64 €

10 7 giorni Blu-49240 (max)240 (max)100041583.3--

27.03 €

10 7 giorni Grigio-54.8300 (max)300 (max)100052091.8--

16.82 €

15 7 giorni Grigio-2970 (max)70 (max)150019266--

16.82 €

15 7 giorni Blu-2970 (max)70 (max)150019266--

22.50 €

10 7 giorni Grigio-416 (max)6 (min)150030977--

22.50 €

10 7 giorni Blu-416 (max)6 (min)150030977--

22.50 €

10 7 giorni Nero - giallo-416 (max)6 (min)150030977--

29.56 €

10 7 giorni Grigio-49240 (max)240 (max)150041583.3--

29.56 €

10 7 giorni Blu-49240 (max)240 (max)150041583.3--

34.05 €

10 7 giorni Grigio-54.8300 (max)300 (max)150052091.8--

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero di poli(Polo) 2 N. di file 1 Classe di infiammabilità V0
Collegamento (componenti) Raccordi a bullone Tipo di connettore (categoria) Morsetto a bullone Merci industriali

Supporto tecnico