Morsetto di derivazione AZK

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

0702997

Codice componente
0702997
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

8.29 €

10 7 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Color Argento AWG 18–2 Larghezza morsetto(mm) 12
Sezione trasversale connettore (fisso)(mm²) 0,75 - 35 Sezione trasversale connettore (flessibile)(mm²) 0.75–35 Corrente nominale(A) 125
Misura prodotto (lunghezza)(mm) 40 Misura prodotto (larghezza)(mm) 12 Lunghezza di spelatura(mm) 15 (max)
Collegamento (componenti) Viti Tipo di connettore (categoria) Morsetto maschio Merci industriali

Si trova sulla pagina di Morsetto di derivazione AZK, il codice articolo è il seguente: 0702997.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 0702997.

Supporto tecnico