Connettore maschio per componenti,con unità di serraggio a vite

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

2802316

Codice componente
2802316
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

3.76 €

10 7 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Color Grigio Corrente nominale(A) 16 Corrente nominale (dettagli)(A) 10
Misura prodotto (altezza)(mm) 19 Misura prodotto (larghezza)(mm) 6 Lunghezza di spelatura(mm) 7 (max)

Si trova sulla pagina di Connettore maschio per componenti,con unità di serraggio a vite, il codice articolo è il seguente: 2802316.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 2802316.

Supporto tecnico