Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
3211480
Numero di poli(Polo) | 4 | Color | Grigio | AWG | 26–12 |
---|---|---|---|---|---|
Sezione trasversale connettore (fisso)(mm²) | 0,14 - 4 | Sezione trasversale connettore (flessibile)(mm²) | 0,14 - 2,50 | N. di file | 2 |
Misura prodotto (lunghezza)(mm) | 68 | Lunghezza di spelatura(mm) | 8–10 | Classe di infiammabilità | V0 |
Collegamento (componenti) | Connettore a innesto | Tipo di connettore (categoria) | Morsetto seriale |
Si trova sulla pagina di Morsetto seriale per componente PTTB, il codice articolo è il seguente: 3211480.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 3211480.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali