Cavo per sensore / attuatore SAC-5P, maschio ad angolo M12

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1669796
1669806
1669819
1682757
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza
(m)
Merci industriali

14.08 €

13 30 giorni 1.5

17.30 €

11 7 giorni -

21.60 €

9 7 giorni -

20.78 €

9 7 giorni 1.5-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

CN1 Cavo, estremità aperta CN2 Connettore maschio, angolo retto Diametro esterno(mm) 1.27
Sezione connettore (max)(mm²) 0.34 Numero di pin 5 Corrente nominale(A) 4
Tensione nominale(V AC) 60 Valore nominale IP IP65 Lato collegamento tipo di filettatura M12
Codifica A Colore cavo Nero Collegamento (componenti) Cavo con estremità aperta
Connettore standard Connettore per sensore Tipo connettore Connettore maschio, angolo retto Materiale guaina PUR
Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria) Connettore per sensore/attuatore (assemblato)

Supporto tecnico