Cavo di segnale SAC-8P-M12MR

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1522558
1522574
1522817
1522820
1522833
1522846
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza
(m)
Gamma temperatura
(°C)

27.05 €

7 7 giorni --40–80

47.00 €

4 43 giorni --40–80

32.55 €

6 7 giorni 1.5-25–80

38.70 €

5 7 giorni --25–80

46.90 €

4 7 giorni --25–80

67.40 €

3 7 giorni --25–80

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

CN1 Cavo, estremità aperta CN2 Connettore maschio, angolo retto Numero di pin 8
Corrente nominale(A) 2 Tensione nominale(V AC) 30 Lato collegamento tipo di filettatura M12
Colore cavo Nero Materiale contatto CuZn Superficie di contatto Au
Caratteristiche cavo per sensore / attuatore Senza alogeni Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria) Connettore per sensore/attuatore (assemblato)

Supporto tecnico