Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
1430802
CN1 | Cavo, estremità aperta | CN2 | connettore femmina, dritto | Diametro esterno(mm) | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Sezione connettore (max)(mm²) | 0.14 | Numero di pin | 17 | Corrente nominale(A) | 1.50 |
Tensione nominale(V AC) | 30 | Valore nominale IP | IP65 | Lato collegamento tipo di filettatura | M12 |
Codifica | A | Collegamento (componenti) | Cavo con estremità aperta | Connettore standard | Connettore per sensore |
Tipo connettore | Connettore femmina, dritto | Materiale guaina | PUR | Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria) | Connettore per sensore/attuatore (assemblato) |
Si trova sulla pagina di Cavo per sensore / attuatore SAC-17P-10,0-PUR, il codice articolo è il seguente: 1430802.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1430802.
Configura
Proprietà di base
Attributi opzionali