Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
0828765 |
0828766 |
0828768 |
0828769 |
0828770 |
0828952 |
0828953 |
0828954 |
0828955 |
0828956 |
0828957 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Lunghezza area di scrittura (mm) | N. di marcacavi | Etichette per foglio | Colore | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.04 € | 10 | 7 giorni | 10 | 1120 | 112 | Bianco | ||
6.04 € | 10 | 7 giorni | 12 | 980 | 98 | Bianco | ||
6.04 € | 10 | 7 giorni | 18 | 700 | 70 | Bianco | ||
6.04 € | 10 | 7 giorni | 23 | 560 | 56 | Bianco | ||
6.04 € | 10 | 7 giorni | 30 | 420 | 42 | Bianco | ||
6.04 € | 10 | 25 giorni | 10 | 1120 | 112 | Giallo | ||
6.04 € | 10 | 25 giorni | 12 | 980 | 98 | Giallo | ||
6.04 € | 10 | 7 giorni | 15 | 840 | 84 | Giallo | ||
6.04 € | 10 | 25 giorni | 18 | 700 | 70 | Giallo | ||
6.04 € | 10 | 25 giorni | 23 | 560 | 56 | Giallo | ||
6.04 € | 10 | 25 giorni | 30 | 420 | 42 | Giallo |
Loading...
Larghezza area di scrittura(mm) | 4 | Temperatura massima(°C) | +80 | Temperatura minima(°C) | -30 |
---|---|---|---|---|---|
Tipo identificatore cavi (categoria) | Identificatore cavi | Caratteristiche marcacavi | Senza silicone | Adatto per serie | Phoenix Contact PATG |
Materiale | PVC | Tipi di montaggio | A scorrimento | Serie (marcacavi) | US |
Merci industriali | Sì |
Configura
Proprietà di base
Lunghezza area di scrittura(mm)
N. di marcacavi
Etichette per foglio
Colore
Attributi opzionali