Marcatore per conduttori UC-WMC 5,6

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
0825382
0825386
0825396
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza area di scrittura
(mm)
Colore

2.45 €

5 7 giorni 23Bianco

2.45 €

5 7 giorni 23Giallo

2.64 €

5 21 giorni 30Bianco

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Per cavi con diametro esterno (max)(mm) 5.60 Per cavi con diametro esterno (min)(mm) 4.20 Larghezza area di scrittura(mm) 8
N. di marcacavi 30 Etichette per foglio 6 Temperatura massima(°C) +120
Temperatura minima(°C) -40 Tipo identificatore cavi (categoria) Segnacavi Caratteristiche marcacavi Stampabile
Adatto per serie Cavi singoli Materiale Poliammide Tipi di montaggio Clip
Serie (marcacavi) UC Merci industriali

Supporto tecnico