Marcatore per conduttori UC-WMCO 4,9

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
0827733
0827734
0827747
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza area di scrittura
(mm)
Colore

3.98 €

5 7 giorni 12Bianco

3.98 €

5 7 giorni 12Giallo

4.69 €

5 7 giorni 21Bianco

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Per cavi con diametro esterno (max)(mm) 4.90 Per cavi con diametro esterno (min)(mm) 3.60 Larghezza area di scrittura(mm) 5
N. di marcacavi 120 Etichette per foglio 24 Temperatura massima(°C) +120
Temperatura minima(°C) -40 Tipo identificatore cavi (categoria) Segnacavi Caratteristiche marcacavi Stampabile
Adatto per serie Cavi singoli Materiale Poliammide Tipi di montaggio Clip
Serie (marcacavi) UC Merci industriali

Supporto tecnico