Collari per marcatura dei conduttori UCT-WMS 4,7

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
0828571
0828573
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Colore Tipo identificatore cavi (categoria) Serie (marcacavi)

3.75 €

6 7 giorni BiancoIdentificatore caviUC

3.75 €

6 7 giorni GialloSegnacaviUCT

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Per cavi con diametro esterno (max)(mm) 5.20 Lunghezza area di scrittura(mm) 12 Larghezza area di scrittura(mm) 5.50
N. di marcacavi 270 Etichette per foglio 45 Temperatura massima(°C) +120
Temperatura minima(°C) -40 Caratteristiche marcacavi Senza silicone Adatto per serie Cavi singoli
Materiale Polibutilene Tipi di montaggio A file Merci industriali

Supporto tecnico