Inserto portacontatti D-SUB VS-15-BU-DSUB

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1655140
1655166
1688094
1688900
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Corrente nominale
(A)
Connection direction Diametro cavo
(mm)
Angolo di attacco
(°)
Sezione connettore
(mm²)
Temperatura massima
(°C)
Temperatura minima
(°C)
Corrente di esercizio
(A)
Tensione di esercizio
(V)
N. file Tensione nominale (dettagli)
(V)
Numero totale di pin Collegamento (componenti) Connettori Tipo (misc.) Merci industriali

31.57 €

10 98 giorni -[Altro] montaggio orizzontale-90-------26SaldaturaConnettori D-SUB femmina-

18.48 €

10 98 giorni -[Tipo dritto] verticale-180-------26Terminali a saldareConnettori D-SUB femmina-

26.82 €

10 47 giorni 5[Tipo dritto] Tipo dritto3–91800.14–0.5+80-2056026015VitiPresa D-SUBPresa-

14.04 €

20 98 giorni -[Tipo dritto] verticale-90-------15Con perforazione d'isolanteConnettori D-SUB femmina-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo connettore Presa

Supporto tecnico