Custodia presa HEAVYCON, serie B6, attacco QUICKON

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

1605556

Codice componente
1605556
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

10.67 €

20 7 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Sezione nucleo (max)(mm²) 2.5 Sezione nucleo (min)(mm²) 0.34 Numero totale di pin 6 + PE
Caratteristiche connettore con placcatura in rame Collegamento (componenti) Connettore QUICKON Connettori Inserto portacontatti femmina
Serie (connettori) HC-B Contatto guida (PE)

Si trova sulla pagina di Custodia presa HEAVYCON, serie B6, attacco QUICKON, il codice articolo è il seguente: 1605556.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1605556.

Supporto tecnico