Inserto portacontatti femmina HEAVYCON, serie D15, attacco a crimpare

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

1584389

Codice componente
1584389
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

13.62 €

14 7 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Sezione nucleo (max)(mm²) 2.5 Sezione nucleo (min)(mm²) 0.14 Numero totale di pin 15 + PE
Caratteristiche connettore con placcatura in rame Collegamento (componenti) Crimpatura Colore Grigio
Connettori Inserto portacontatti femmina Serie (connettori) HC-D Contatto guida (PE)

Si trova sulla pagina di Inserto portacontatti femmina HEAVYCON, serie D15, attacco a crimpare, il codice articolo è il seguente: 1584389.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1584389.

Supporto tecnico