Connettore per circuiti stampati DFK-IPC

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

1765667

Codice componente
1765667
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

15.15 €

20 75 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Corrente nominale(A) 76 Connection direction integrato AWG (min) 18
AWG max 6 Spaziatura contatti(mm) 10.16 Sezione trasversale (max)(mm²) 16
Sezione trasversale (min)(mm²) 0.75 Pin per fila 3 Lunghezza striscia (max.)(mm) 14
N. file 1 Numero totale di pin 3 Caratteristiche connettore + vite di bloccaggio
Direzione azionamento Perpendicolare (al circuito stampato) Collegamento (componenti) Maschio Colore Verde
Tipo connettore Presa Connettori filo-scheda Materiale contatto Con placcatura in stagno
Superficie di contatto Con placcatura in stagno Tipo striscia di pin (categoria) Contenitore presa - Cavo Serie (connettori) DFK-IPC
Merci industriali

Si trova sulla pagina di Connettore per circuiti stampati DFK-IPC, il codice articolo è il seguente: 1765667.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1765667.

Supporto tecnico