Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
1411140 |
1411170 |
1424485 |
1424495 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Lunghezza filettatura (mm) | Dimensioni chiave (mm) | Temperatura minima (°C) | Valore nominale IP | Colore | Materiale | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.71 € | 260 | 7 giorni | 8 | 15 | -20 | IP68 | Argento | Plastica | |||
2.90 € | 70 | 7 giorni | 6 | 14 | -40 | - | Argento | Metallo | |||
0.68 € | 280 | 7 giorni | 8 | 15 | -20 | IP68 | Grigio chiaro | Plastica | |||
0.68 € | 280 | 7 giorni | 8 | 15 | -20 | IP68 | Nero | Plastica |
Loading...
Diametro terminale (max)(mm) | 6.5 | Diametro morsetto(mm) | 3 | Temperatura massima(°C) | +100 |
---|---|---|---|---|---|
Accessorio (contenitori) | Pressacavo | Tipo filettatura | PG7 |
Configura
Proprietà di base
Lunghezza filettatura(mm)
Dimensioni chiave(mm)
Temperatura minima(°C)
Valore nominale IP
Colore
Materiale
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali