Pressacavo a vite M63-L68

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1415122
1415147
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza filettatura
(mm)
Colore Materiale

62.94 €

3 33 giorni 18Nero-bluPlastica

125.66 €

2 33 giorni 15ArgentoMetallo

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Diametro terminale (max)(mm) 48 Diametro morsetto(mm) 34 Dimensioni chiave(mm) 68
Temperatura massima(°C) +75 Temperatura minima(°C) -40 Valore nominale IP IP66
Accessorio (contenitori) Pressacavo Tipo filettatura M63

Supporto tecnico