Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
0807083
Temperatura max(°C) | +80 | Temperatura min(°C) | 40 | Lunghezza area di scrittura(mm) | 20 |
---|---|---|---|---|---|
Larghezza area di scrittura(mm) | 8 | Compatibile con (dettagli) | Cavo 10–25mm | Tipo di segnacavo (categoria) | Segnacavo |
Caratteristiche del segnacavo | Senza alogeno | Colore | Bianco | Etichettatura | Strisce di etichette ESL |
Materiale | Poliammide | Tipi di montaggio | Fascetta serracavo | Ideale per serie | Uso universale |
Si trova sulla pagina di Segnacavo, il codice articolo è il seguente: 0807083.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 0807083.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali