Relè di potenza miniaturizzato a innesto, con contatto di potenza

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
2961192
2961202
2961215
2961257
2961309
2961312
2961422
2961435
2961451
2961480
2961529
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tensione nominale bobina (DC)
(V)
Tensione di prova Tensione nominale (dettagli)
(VDC)
Tensione di commutazione Tensione di commutazione (max.)
(VDC)
Capacità di commutazione (max.)
(VA)
Corrente di commutazione
(A)
Corrente di commutazione (max.)
(A)
Resistenza (bobina)
(Ω)
Livello di contaminazione Compatibile con (dettagli) Materiale del contatto Tipo di contatto

4.79 €

40 7 giorni 245kV, 50Hz, 1 min24Max 250V (AC/DC)25020002 x 8814403Connettore femmina PR1AgNi2 CO, DPDT

7.77 €

30 7 giorni 1105kV, 50Hz, 1 min110Max 250V (AC/DC)25020002 x 88266003Connettore femmina PR1AgNi2 CO, DPDT

5.73 €

40 7 giorni 24-24Max 30V/AC/363020002 x 5081440--AgNi + placcatura in oro duro2 CO, DPDT

4.69 €

40 7 giorni 125kV, 50Hz, 1 min12Max 250V (AC/DC)2502000883603Connettore femmina PR1AgNi2 CO, DPDT

4.34 €

50 7 giorni 12-12VDCMax 250V (AC/DC)25040001616360--AgNi1 CO, SPDT

4.34 €

50 7 giorni 24-24Max 250V (AC/DC)250400016161440--AgNi1 CO, SPDT

8.00 €

30 7 giorni 230-230Max 250V (AC/DC)2504000161632500--AgNi1 CO, SPDT

5.20 €

40 7 giorni 245kV, 50Hz, 1 min24VCAMax 250V (AC/DC)25020002 x 883503Connettore femmina PR1AgNi2 CO, DPDT

8.24 €

30 7 giorni 2305kV, 50Hz, 1 min230Max 250V (AC/DC)250200088325003Connettore femmina PR1AgNi2 CO, DPDT

9.16 €

20 7 giorni 230-230Max 30VAC/DC3020002 x 50832500--AgNi + placcatura in oro duro2 CO, DPDT

8.71 €

30 7 giorni 230-230Max 30V/AC/36304000501632500--AgNi + placcatura in oro duro1 CO, SPDT

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Dimensione altezza(mm) 29 Larghezza(mm) 12.7 Dimensione profondità(mm) 15.7
Contenuto(pz.) 1 Temperatura max.(°C) +85 Temperatura min.(°C) -40
Collegamento (componenti) Perni a saldare Modalità di controllo monostabile, 1 bobina Tipo di relè (categoria) Relè circuito stampato

Supporto tecnico