Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
3012313 |
3012314 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | AWG max | AWG (min) | Dimensione prodotto (lunghezza) (mm) | Lunghezza striscia (max.) (mm) | Sezione trasversale minima (non flessibile) (mm²) | Sezione trasversale massima (non flessibile) (mm²) | Sezione trasversale minima (flessibile) (mm²) | Sezione trasversale massima (flessibile) (mm²) | Tensione nominale (VCC) | Corrente nominale (A) | Colore | Collegamento (componenti) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 0.78 € | 50 | 7 giorni | - | - | 31.60 | - | - | - | - | - | - | - | Grigio | - | ||
- | 0.78 € | 50 | 7 giorni | - | - | 31.60 | - | - | - | - | - | - | - | Grigio | - |
Loading...
Dimensione prodotto (larghezza)(mm) | 5.20 | Merci industriali | Sì |
---|
Configura
Proprietà di base
AWG max
AWG (min)
Lunghezza striscia (max.)(mm)
Sezione trasversale minima (non flessibile)(mm²)
Sezione trasversale massima (non flessibile)(mm²)
Sezione trasversale minima (flessibile)(mm²)
Sezione trasversale massima (flessibile)(mm²)
Tensione nominale(VCC)
Corrente nominale(A)
Collegamento (componenti)
Dimensione prodotto (lunghezza)(mm)
Colore
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali