Alloggiamento connettore D-SUB CUC-DST-GZNI-A / DSSC

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

1419725

Codice componente
1419725
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

14.36 €

13 98 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Diametro cavo(mm) 3.50 - 8.50 Angolo di attacco(°) 45 Uscite cavi 1
Gamma temperatura(°C) -35 – +100°C Colore Zinco Materiale custodia Zinco pressofuso
Caratteristiche connettore + manicotto per cavo Tipo accessorio (connettori) Alloggiamento D-SUB Con schermatura

Si trova sulla pagina di Alloggiamento connettore D-SUB CUC-DST-GZNI-A / DSSC, il codice articolo è il seguente: 1419725.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1419725.

Supporto tecnico