Prolunga alloggiamento HC-STA-B10

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1411320
1411321
1411322
1411323
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Caratteristiche connettore Tipo (misc.)

17.48 €

11 7 giorni Bloccaggio longitudinaleAlloggiamento aggiuntivo serie B10, con guarnizione piatta

24.60 €

8 7 giorni AnticorrosivoAlloggiamento aggiuntivo serie B10, con guarnizione piatta

17.48 €

11 7 giorni + guarnizione conduttivaAlloggiamento aggiuntivo serie B10, con bloccaggio trasversale e guarnizione piatta

20.17 €

10 7 giorni + guarnizione conduttivaAlloggiamento con coperchio, bloccaggio trasversale, con guarnizione piatta

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Gamma temperatura(°C) -40 - +125 Valore nominale IP IP66 Serie (connettori) HC-STA
Tipo B10 Colore Grigio Materiale custodia Alluminio, pressofuso
Tipo di connettore (categoria) Prolunga alloggiamento

Supporto tecnico