Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
1400374
Dimensione prodotto (lunghezza)(mm) | 36 | Dimensione prodotto (larghezza)(mm) | 22 | Valore nominale IP | IP67 |
---|---|---|---|---|---|
Colore | Nero | Scatola di distribuzione (categoria) | Passacavo interfaccia AS | Tipo di scatola sensore e attuatore (categoria) | Scatola sensore e attuatore (passiva) |
Merci industriali | Sì |
Si trova sulla pagina di Guarnizione terminale per conduttore a nastro per interfaccia AS, il codice articolo è il seguente: 1400374.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1400374.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali