Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
1411347
Gamma temperatura(°C) | -40 - +125 | Valore nominale IP | IP66 | Serie (connettori) | HC-EVO |
---|---|---|---|---|---|
Tipo | D25 | Colore | Nero | Materiale custodia | Poliammide |
Caratteristiche connettore | + attacco a baionetta | Tipo di connettore (categoria) | Corpo boccola | Tipo (misc.) | Calotta del connettore, uscita cavo laterale o dritta |
Si trova sulla pagina di Connettori HEAVYCON EVO - alloggiamento manicotto D25, il codice articolo è il seguente: 1411347.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1411347.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali