Connettori HEAVYCON EVO - design connettore B10

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1407626
1411451
1411453
1411454
1411455
1411456
1411457
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Colore Materiale custodia Caratteristiche connettore Tipo (misc.)

8.54 €

22 7 giorni NeroPoliammide1 ingresso cavo (laterale, dritto)Alloggiamento manicotto, bloccaggio longitudinale, ingresso cavo: superiore/laterale, altezza: 60.5mm

23.39 €

8 7 giorni GrigioAlluminio, pressofusoTipo EMCEVO - alloggiamento manicotto con attacco a baionetta, bloccaggio trasversale, uscita cavo laterale, dritta

25.56 €

8 7 giorni GrigioAlluminio, pressofusoBloccaggio longitudinaleEVO - alloggiamento manicotto serie B10, uscita cavo laterale, dritta

29.20 €

7 7 giorni GrigioAlluminio, pressofusoTipo EMCEVO - alloggiamento manicotto con attacco a baionetta, con bloccaggio trasversale

17.53 €

11 7 giorni GrigioAlluminio, pressofusoTipo EMCEVO - alloggiamento manicotto con attacco a baionetta, bloccaggio trasversale, uscita cavo laterale, dritta

18.96 €

10 7 giorni GrigioAlluminio, pressofusoBloccaggio longitudinaleEVO - alloggiamento manicotto serie B10, uscita cavo laterale, dritta

23.39 €

8 7 giorni GrigioAlluminio, pressofusoTipo EMCEVO - alloggiamento manicotto con attacco a baionetta, con bloccaggio trasversale

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Gamma temperatura(°C) -40 - +125 Valore nominale IP IP66 Serie (connettori) HC-EVO
Tipo B10 Tipo di connettore (categoria) Corpo boccola

Supporto tecnico