Connettori HEAVYCON EVO - design connettore B16

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1407642
1407644
1411460
1411461
1411462
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Colore Materiale custodia Caratteristiche connettore Tipo (misc.)

14.78 €

13 7 giorni NeroPoliammideBloccaggio longitudinaleAlloggiamento manicotto, bloccaggio longitudinale, ingresso cavo: superiore/laterale, altezza: 76mm

18.37 €

10 7 giorni NeroPoliammide1 ingresso cavo (laterale, dritto)Alloggiamento per cavo, bloccaggio trasversale, ingresso cavo: superiore/laterale, altezza: 78mm

25.56 €

8 7 giorni GrigioAlluminio, pressofusoTipo EMCEVO - alloggiamento manicotto con attacco a baionetta, bloccaggio trasversale, uscita cavo laterale, dritta

27.72 €

7 7 giorni GrigioAlluminio, pressofusoTipo EMCEVO - alloggiamento manicotto con attacco a baionetta

31.36 €

6 7 giorni GrigioAlluminio, pressofusoTipo EMCEVO - alloggiamento manicotto con attacco a baionetta, bloccaggi trasversali, uscita cavo laterale, dritta

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Gamma temperatura(°C) -40 - +125 Valore nominale IP IP66 Serie (connettori) HC-EVO
Tipo B16 Tipo di connettore (categoria) Corpo boccola

Supporto tecnico