Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
1407656 |
1407657 |
1411472 |
1411473 |
1411474 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Colore | Materiale custodia | Caratteristiche connettore | Tipo (misc.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.21 € | 12 | 7 giorni | Nero | Poliammide | Bloccaggio longitudinale | Alloggiamento manicotto, bloccaggio longitudinale, ingresso cavo: superiore/laterale, altezza: 87.5mm. | |||
14.57 € | 13 | 7 giorni | Nero | Poliammide | Bloccaggio trasversale | Alloggiamento manicotto, bloccaggio trasversale, ingresso cavo: superiore/laterale, altezza: 87.5mm. | |||
29.20 € | 7 | 7 giorni | Grigio | Alluminio, pressofuso | Tipo EMC | EVO - alloggiamento manicotto con attacco a baionetta, bloccaggio trasversale, uscita cavo laterale, dritta | |||
31.36 € | 6 | 7 giorni | Grigio | Alluminio, pressofuso | Tipo EMC | EVO - alloggiamento manicotto con attacco a baionetta, bloccaggio longitudinale | |||
35.01 € | 6 | 7 giorni | Grigio | Alluminio, pressofuso | Tipo EMC | EVO - alloggiamento manicotto con attacco a baionetta, bloccaggi trasversali, uscita cavo laterale, dritta |
Loading...
Gamma temperatura(°C) | -40 - +125 | Valore nominale IP | IP66 | Serie (connettori) | HC-EVO |
---|---|---|---|---|---|
Tipo | B24 | Tipo di connettore (categoria) | Corpo boccola |
Configura
Proprietà di base
Colore
Materiale custodia
Caratteristiche connettore
Tipo (misc.)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali