Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
1407619 |
1411447 |
1411448 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Colore | Materiale custodia | Caratteristiche connettore | Tipo (misc.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.33 € | 35 | 7 giorni | Nero | Poliammide | Bloccaggio longitudinale | Alloggiamento manicotto, bloccaggio longitudinale, ingresso cavo: superiore/laterale, altezza: 60.5mm | |||
15.42 € | 12 | 7 giorni | Grigio | Alluminio, pressofuso | Tipo EMC | Calotta del connettore, ingresso cavo dritto, laterale | |||
11.67 € | 16 | 7 giorni | Grigio | Alluminio, pressofuso | Tipo EMC | Calotta per connettore, ingresso cavo dritto, laterale |
Loading...
Gamma temperatura(°C) | -40 - +125 | Valore nominale IP | IP66 | Serie (connettori) | HC-EVO |
---|---|---|---|---|---|
Tipo | B6 | Tipo di connettore (categoria) | Corpo boccola |
Configura
Proprietà di base
Colore
Materiale custodia
Caratteristiche connettore
Tipo (misc.)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali