Base alloggiamento HC-EVO-B 24

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1407663
1407664
1407665
1407666
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Caratteristiche connettore Tipo (misc.)

28.46 €

7 7 giorni + bloccaggio longitudinaleAlloggiamento presa con bloccaggio longitudinale senza coperchio 2 x M40, altezza 84mm

37.96 €

5 7 giorni + bloccaggio longitudinaleAlloggiamento presa con bloccaggio longitudinale, con coperchio 2 x M40, altezza 84mm

26.51 €

7 7 giorni + bloccaggio trasversaleAlloggiamento presa con bloccaggio trasversale senza coperchio 2 x M40, altezza 84mm

36.50 €

5 7 giorni + coperchioAlloggiamento presa, bloccaggio trasversale con coperchio 2 x M40, altezza 84mm

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Gamma temperatura(°C) -40 - +125 Valore nominale IP IP66 Misura filettatura 2 x M40
Serie (connettori) HC-EVO-B24 Tipo B24 Colore Nero
Materiale custodia Poliammide Tipo di connettore (categoria) Alloggiamento presa

Supporto tecnico