Base alloggiamento HC-EVO-B06

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1407623
1407624
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Caratteristiche connettore Tipo (misc.)

16.05 €

12 7 giorni + bloccaggio longitudinaleAlloggiamento presa con bloccaggio longitudinale senza coperchio 2 x M32, altezza 74 mm

22.39 €

9 7 giorni + coperchioAlloggiamento presa con bloccaggio longitudinale, con coperchio 2 x M32, altezza 74 mm

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Gamma temperatura(°C) -40 - +125 Valore nominale IP IP66 Misura filettatura 2 x M32
Serie (connettori) HC-EVO-B06 Tipo B06 Colore Nero
Materiale custodia Poliammide Tipo di connettore (categoria) Alloggiamento presa

Supporto tecnico