Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
1460373 |
1460374 |
1460375 |
1604531 |
1604557 |
1604560 |
1604599 |
1604625 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Gamma temperatura (°C) | Valore nominale IP | Misura filettatura | Serie (connettori) | Colore | Caratteristiche connettore | Merci industriali | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
67.90 € | 10 | 33 giorni | -40 - +125 | IP66 | M32 | HC-B | Grigio | Anticorrosivo | - | |||
64.68 € | 10 | 33 giorni | -40 - +125 | IP66 | M32 | HC-B | Grigio | Anticorrosivo | - | |||
68.64 € | 10 | 33 giorni | -40 - +125 | IP66 | M40 | HC-B | Grigio | Anticorrosivo | - | |||
45.30 € | 10 | 33 giorni | -40 - +125 | IP65 | M32 | HC-B-TMB | Grigio | Uscita del cavo (tipo dritto) | Sì | |||
78.36 € | 10 | 33 giorni | -40 - +200 | IP66 | M32 | HC-B | Nero | + vite di bloccaggio | - | |||
43.19 € | 10 | 33 giorni | -40 - +125 | IP65 | M32 | HC-B-TMB | Grigio | Uscita del cavo (laterale) | Sì | |||
45.72 € | 10 | 7 giorni | -40 - +125 | IP65 | M40 | HC-B-TMB | Grigio | Uscita del cavo (tipo dritto) | Sì | |||
43.56 € | 10 | 7 giorni | -40 - +125 | IP65 | M40 | HC-B-TMB | Grigio | Uscita del cavo (laterale) | Sì |
Loading...
Materiale custodia | Alluminio, pressofuso | Tipo di connettore (categoria) | Corpo boccola |
---|
Configura
Proprietà di base
Gamma temperatura(°C)
Valore nominale IP
Misura filettatura
Serie (connettori)
Colore
Caratteristiche connettore
Merci industriali
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali