Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
1407625
Gamma temperatura(°C) | -40 - +125 | Valore nominale IP | IP66 | Serie (connettori) | HC-EVO-B06 |
---|---|---|---|---|---|
Tipo | B06 | Colore | Nero | Materiale custodia | Poliammide |
Caratteristiche connettore | + bloccaggio longitudinale | Tipo di connettore (categoria) | Alloggiamento connettore | Tipo (misc.) | Alloggiamento per cavo, levetta longitudinale, altezza 90mm |
Si trova sulla pagina di Alloggiamento HC-EVO-B06, il codice articolo è il seguente: 1407625.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1407625.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali